Conectar y listo. La cámara uEye XC con autofoco se comporta como una webcam. Para ese fin, la cámara dispone del protocolo UVC (USB Video Class). Esto tiene la ventaja de que no se necesitan controladores independientes para su funcionamiento. Siempre obtendrá imágenes y vídeos de gran nitidez, incluso con distancias de objetos variables o condiciones lumínicas desfavorables. La cámara está equipada con el sensor CMOS AR1335 de onsemi y ofrece FullHD. El sensor a color entrega y registra hasta el más mínimo detalle. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR1335 no solo destaca por su rendimiento superior con poca luz, sino también por su bajo nivel de ruido de píxeles. La cámara también ofrece funciones prácticas como el balance automático de blancos y la corrección del color.
La cámara UVC se desarrolló explícitamente para satisfacer requisitos industriales. Sus componentes han sido especialmente seleccionados con vistas a su disponibilidad a largo plazo. Esta es una ventaja decisiva sobre las webcams de consumidor. Para su funcionamiento sólo se requiere una conexión por cable.
Gracias a su práctica carcasa de magnesio inyectado, a su reducido peso y al conector USB Micro B atornillable, la cámara con autofoco puede utilizarse de forma muy versátil tanto en ámbitos industriales como no industriales. Entre ellos figuran laboratorios de análisis, servicios de diagnóstico, sistemas de quiosco, soluciones logísticas y aplicaciones robóticas.
Nota: La resolución de la cámara UVC XC es Full HD (1080p).
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!
¿Prefiere el USB3 Vision en lugar de protocolo UVC (USB Video Class)? Entonces, aquí encontrará el modelo idóneo para su aplicación.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XC |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Clase óptica | 1/3.2" |
Tamaño de píxel | 1,10 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | AR1335 |
Ciclo de vida | En serie |
Estándar UVC | 1.1 |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps