UV-36L0XC

UV-36L0XC
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Conectar y listo. La cámara uEye XC con autofoco se comporta como una webcam. Para ese fin, la cámara dispone del protocolo UVC (USB Video Class). Esto tiene la ventaja de que no se necesitan controladores independientes para su funcionamiento. Siempre obtendrá imágenes y vídeos de gran nitidez, incluso con distancias de objetos variables o condiciones lumínicas desfavorables. La cámara está equipada con el sensor CMOS AR1335 de onsemi y ofrece FullHD. El sensor a color entrega y registra hasta el más mínimo detalle. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR1335 no solo destaca por su rendimiento superior con poca luz, sino también por su bajo nivel de ruido de píxeles. La cámara también ofrece funciones prácticas como el balance automático de blancos y la corrección del color.

La cámara UVC se desarrolló explícitamente para satisfacer requisitos industriales. Sus componentes han sido especialmente seleccionados con vistas a su disponibilidad a largo plazo. Esta es una ventaja decisiva sobre las webcams de consumidor. Para su funcionamiento sólo se requiere una conexión por cable.

Gracias a su práctica carcasa de magnesio inyectado, a su reducido peso y al conector USB Micro B atornillable, la cámara con autofoco puede utilizarse de forma muy versátil tanto en ámbitos industriales como no industriales. Entre ellos figuran laboratorios de análisis, servicios de diagnóstico, sistemas de quiosco, soluciones logísticas y aplicaciones robóticas.

Nota: La resolución de la cámara UVC XC es Full HD (1080p).

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!

¿Prefiere el USB3 Vision en lugar de protocolo UVC (USB Video Class)? Entonces, aquí encontrará el modelo idóneo para su aplicación.

Número de artículo
  • UV-36L0XC-C: 1009247
Familia de cámaras XC
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Clase óptica 1/3.2"
Tamaño de píxel 1,10 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor AR1335
Ciclo de vida En serie
Estándar UVC 1.1
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Plug & Play
UVC - estándar de clase de vídeo USB
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Corrección del color
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!