U3-31F0SE Rev.1.2

U3-31F0SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Equipada con el sensor global shutter IMX547 de 5,10 Mpx de la serie Pregius S de Sony, la U3-31F0SE Rev.1.2 garantiza unos resultados óptimos incluso en condiciones lumínicas variables. El sensor de cuarta generación no solo incorpora la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), sino también un tamaño de píxel extraordinariamente pequeño de tan solo 2,74 µm. De esta forma los usuarios disfrutan de una densidad de píxeles excepcional y, por tanto, de una excelente calidad de imagen. La cámara industrial entrega 75,0 fps durante el servicio.

A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

La cámara uEye+ SE está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • U3-31F0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009196
  • U3-31F0SE-M-GL Rev.1.2: 1009197
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 75,0 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2064
Superficie optica 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX547
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!