- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 2"
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,13 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 54,0° x 42,0° x 64,6°
- IR corregido
- Transmisión de banda ancha (amplia gama de longitudes de onda)
- IR correction: no
- IR cut filter: no
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 25 mm |
Clase óptica | 2" |
Resolución | 50,00 Mpx |