Objetivo, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"

Objetivo, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura TFL, foco/iris manual con bloqueo, 50 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 18 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,13 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 70,5° x 56,1° x 81,8°
  • IR corregido
  • Transmisión de banda ancha (amplia gama de longitudes de onda)
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2": 1009397
Distancia focal 18 mm
Clase óptica 2"
Resolución 50,00 Mpx
 
 
It's so easy!