¡Transmisión de datos ultrarrápida con 10GigE! La cámara industrial GV-79F0WP de 5,10 Mpx entrega unos increíbles 220 fps. Está equipada además con el sensor IMX537 de la serie Pregius S de Sony. Este sensor CMOS de cuarta generación combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination"). Esto convierte la cámara en la solución ideal para captar imágenes con condiciones lumínicas desfavorables, elevadas velocidades de ciclo y objetos en movimiento.
Los píxeles de tan solo 2,74 µm son un 20 % más pequeños que en los sensores Sony de segunda generación con la misma resolución. Esto permite aprovechar de forma óptima el área disponible del sensor de 1/1.8" (relación de aspecto de 5:4, 2472 x 2064 px).
La GV-79F0WP está disponible con Montura C y en versión monocromo o color.
Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | Warp10 |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 220 fps |
Resolución (h x v) | 2472 x 2064 |
Superficie optica | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 5,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX537 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|