Esta cámara industrial es especialmente rápida. Como miembro de la familia uEye Warp10, la cámara transmite los datos a través de la interfaz 10GigE, que prácticamente triplica la velocidad de las cámaras USB3. La cámara de 8,13 Mpx entrega unos increíbles 146 fps. Su sensor CMOS IMX536 de la serie Pregius S de Sony combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination") para ofrecer una calidad de imagen excepcional incluso con objetos en movimiento y velocidades de ciclo elevadas.
Este sensor de cuarta generación también destaca por un tamaño de píxel de tan solo 2,74 µm y su formato cuadrado. Esto permite aprovechar de forma óptima el área disponible del sensor CMOS de 2/3" y alta sensibilidad a la luz (relación de aspecto de 1:1, 2856 x 2848 px).
La GV-79J0WP está disponible con Montura C y en versión monocromo o color.
Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | Warp10 |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 146 fps |
Resolución (h x v) | 2856 x 2848 |
Superficie optica | 7,825 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 8,13 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX536 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|