GV-79J0WP

GV-79J0WP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX536
    2/3" CMOS
  • 146,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

Esta cámara industrial es especialmente rápida. Como miembro de la familia uEye Warp10, la cámara transmite los datos a través de la interfaz 10GigE, que prácticamente triplica la velocidad de las cámaras USB3. La cámara de 8,13 Mpx entrega unos increíbles 146 fps. Su sensor CMOS IMX536 de la serie Pregius S de Sony combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination") para ofrecer una calidad de imagen excepcional incluso con objetos en movimiento y velocidades de ciclo elevadas.

Este sensor de cuarta generación también destaca por un tamaño de píxel de tan solo 2,74 µm y su formato cuadrado. Esto permite aprovechar de forma óptima el área disponible del sensor CMOS de 2/3" y alta sensibilidad a la luz (relación de aspecto de 1:1, 2856 x 2848 px).

La GV-79J0WP está disponible con Montura C y en versión monocromo o color.

Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • GV-79J0WP-C-HQ: 1008251
  • GV-79J0WP-M-GL: 1008254
Familia de cámaras Warp10
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 146 fps
Resolución (h x v) 2856 x 2848
Superficie optica 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 8,13 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX536
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Fotovoltaica / Inspección de células fotovoltaicas

Las cámaras IDS se pueden utilizar entre otros para comprobar la geometría y las marcas de sierra, además de para identificar defectos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!