GV-79L0WP

GV-79L0WP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 99,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial ultrarrápida GV-79L0WP de 12,42 Mpx está equipada con el sensor CMOS IMX535 de 1/1.1" de la serie Pregius S de Sony. Una característica especial de estos sensores de cuarta generación es la combinación de global shutter con BSI ("Back Side Illumination"). Además, los píxeles de tan solo 2,74 µm son un 20 % más pequeños que en los sensores Sony de segunda generación con la misma resolución. La cámara industrial entrega unos impresionantes 99,0 fps y convence especialmente en aplicaciones con condiciones lumínicas desfavorables y elevadas velocidades de ciclo.

En comparación con los modelos con interfaz USB3, las cámaras de la familia uEye Warp10 transfieren los datos casi tres veces más rápido. Si necesita una cámara ultrarrápida con interfaz 10 GigE que, al mismo tiempo, garantice una elevada sensibilidad lumínica y una calidad de imagen excepcional, este es el modelo que necesita.

La GV-79L0WP está disponible con Montura C y en versión monocromo o color.

Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
Familia de cámaras Warp10
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 99,0 fps
Resolución (h x v) 4128 x 3008
Superficie optica 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.1"
Resolución 12,42 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX535
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certificaciones

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Fotovoltaica / Inspección de células fotovoltaicas

Las cámaras IDS se pueden utilizar entre otros para comprobar la geometría y las marcas de sierra, además de para identificar defectos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!