U3-31F2SE Rev.1.2

U3-31F2SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Equipada con el sensor global shutter IMX547 de 5,10 Mpx de la serie Pregius S de Sony, la U3-31F2SE Rev.1.2 garantiza unos resultados óptimos incluso en condiciones lumínicas variables. El sensor de cuarta generación no solo incorpora la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), sino también un tamaño de píxel extraordinariamente pequeño de tan solo 2,74 µm. De esta forma los usuarios disfrutan de una densidad de píxeles excepcional y, por tanto, de una excelente calidad de imagen. La cámara industrial entrega 75,0 fps durante el servicio.

A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

La cámara uEye+ SE está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • U3-31F2SE-M Rev.1.2: 1009203
  • U3-31F2SE-C Rev.1.2: 1009201
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 75,0 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2064
Superficie optica 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX547
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!