U3-31L1SE Rev.1.2

U3-31L1SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 32,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

En versión color, monocromo, placa o carcasa, el sensor Sony IMX545 de 12,42 Mpx de la serie Pregius S permite elegir entre una gran variedad de modelos de cámara. El sensor de 1/1.1" de cuarta generación combina la tecnología global shutter con la tecnología BSI. Otra característica destacada es el tamaño de píxel, que con tan solo 2,74 µm proporciona una densidad de píxeles sustancialmente mayor. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores con la misma resolución de la segunda generación Pregius de Sony. De esta manera los usuarios disfrutan de una calidad de imagen excepcional y de la posibilidad de dar forma incluso a las aplicaciones de visión artificial más exigentes.

La cámara industrial U3-31L1SE Rev.1.2 entrega unos fantásticos 32,0 fps. Gracias a su interfaz USB3 Vision este modelo uEye+ SE presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

Número de artículo
  • U3-31L1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009181
  • U3-31L1SE-M-GL Rev.1.2: 1009182
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 32,0 fps
Resolución (h x v) 4128 x 3008
Superficie optica 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.1"
Resolución 12,42 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX545
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Fotovoltaica / Inspección de células fotovoltaicas

Las cámaras IDS se pueden utilizar entre otros para comprobar la geometría y las marcas de sierra, además de para identificar defectos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!