En versión color, monocromo, placa o carcasa, el sensor Sony IMX545 de 12,42 Mpx de la serie Pregius S permite elegir entre una gran variedad de modelos de cámara. El sensor de 1/1.1" de cuarta generación combina la tecnología global shutter con la tecnología BSI. Otra característica destacada es el tamaño de píxel, que con tan solo 2,74 µm proporciona una densidad de píxeles sustancialmente mayor. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores con la misma resolución de la segunda generación Pregius de Sony. De esta manera los usuarios disfrutan de una calidad de imagen excepcional y de la posibilidad de dar forma incluso a las aplicaciones de visión artificial más exigentes.
La cámara industrial U3-31L0SE Rev.1.2 entrega unos fantásticos 32,0 fps. Gracias a su interfaz USB3 Vision este modelo uEye+ SE presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 32,0 fps |
Resolución (h x v) | 4128 x 3008 |
Superficie optica | 11,311 mm x 8,242 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.1" |
Resolución | 12,42 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX545 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora