El sensor rolling shutter de 1/2" IMX412 de Sony proporciona una potente resolución de 12,33 Mpx en la cámara de placa U3-38L2XLS Rev.1.2 (4056 x 3040 px, tamaño de píxel 1,55 µm). Pertenece a la gama Starvis de Sony y ofrece datos de alta resolución para las evaluaciones de imagen más exigentes. La cámara industrial USB3 Vision alcanza los 18,0 fps. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.
La cámara de placa uEye+ XLS ofrece una resolución 4K y es adecuada para una amplia gama de tareas de visualización. Puede utilizarse en aplicaciones tanto industriales como no industriales y es especialmente adecuada para los sistemas de visión embebida.
Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38L2XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 18,0 fps |
Resolución (h x v) | 4056 x 3040 |
Superficie optica | 6,287 mm x 4,712 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 12,33 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,55 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX412 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|