U3-38J4XLS Rev.1.2

U3-38J4XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial U3-38J4XLS Rev.1.2 de 8,41 Mpx (3864 x 2176 px, tamaño de píxel: 1,45 µm) proporciona datos de alta resolución para una evaluación detallada de las imágenes. El sensor rolling shutter IMX415 de Sony ofrece una velocidad de 25,0 fps y es muy versátil gracias a su resolución 4K tanto en aplicaciones industriales como no industriales. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.

La cámara de placa USB3 Vision también se caracteriza por un diseño muy compacto, por lo que muestra sus puntos fuertes sobre todo en aplicaciones embebidas.

Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38J4XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.

Número de artículo
  • U3-38J4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1009045
  • U3-38J4XLS-M-GL Rev.1.2: 1009043
  • U3-38J4XLS-M-NO Rev.1.2: 1009044
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 25,0 fps
Resolución (h x v) 3864 x 2176
Superficie optica 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 8,41 Mpx
Tamaño de píxel 1,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX415
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conexión del objetivo: montura CS
Conexión del objetivo: montura C/CS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono10g40IDS Mono12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2 3.2

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!