El sensor CMOS de obturador global IMX253MZR con polarizador integrado en el píxel de la familia Sony Pregius garantiza una mejor detección de objetos con luz de bajo contraste o reflectante y ayuda a hacer visibles los arañazos en las superficies o la distribución de la tensión en objetos transparentes. Con una resolución de 12,29 Mpx (4096 x 3000 px) a 3,45 µm píxeles, la cámara industrial GigE Vision uEye FA alcanza 10,0 fps.
A través del filtro de polarización, el sensor genera una imagen con cuatro direcciones de polarización en una sola exposición. En función de la intensidad de cada polarización direccional, se puede determinar la dirección de la polarización y el grado de polarización de la fuente de luz. Para más información, véase la hoja de datos del producto.
Este modelo de cámara es compatible con el firmware de IDS Vision 2.11 en adelante.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 10,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 3000 |
Superficie optica | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 12,29 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX253 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||
Others |
|