U3-3684XLS Rev.1.2

U3-3684XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara de placa U3-3684XLS Rev.1.2, extremadamente compacta, cuenta con una interfaz USB ultrarrápida de 5 Gbps y con el sensor rolling shutter AR0521 de onsemi de 5,04 Mpx (2592 x 1944 px). El sensor CMOS ofrece 48,0 fps y tiene un tamaño de píxel de 2,20 µm. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.

Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR0521 no sólo ofrece un gran rendimiento con poca luz, sino también un consumo más bajo, una alta sensibilidad en el rango NIR y un bajo ruido de píxeles. Esto permite utilizar la cámara en aplicaciones con poca luz ambiental o en condiciones lumínicas variables.

Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-3684XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit. 

Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.

También disponible como variante para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.

Número de artículo
  • U3-3684XLS-M-GL Rev.1.2: AB03385
  • U3-3684XLS-C-HQ Rev.1.2: AB03392
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 48,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 2,20 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor AR0521
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conexión del objetivo: montura CS
Conexión del objetivo: montura C/CS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS BayerGR8 BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!