Con la U3-3564XLS Rev.1.2, está eligiendo una cámara de placa compacta con interfaz USB ultrarrápida de 5 Gbps y sensor de 2,30 Mpx (1920 x 1200, tamaño de píxel 3,00 µm) de onsemi. El sensor global shutter AR0234 ofrece una velocidad de 102 fps e imágenes sorprendentemente nítidas de objetos estáticos y en movimiento en una amplia variedad de condiciones lumínicas. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.
La cámara industrial USB3 Vision puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales. Es especialmente adecuada para aplicaciones de visión embebidas, por ejemplo en la fabricación de pequeños equipos, en el control de calidad y en la logística, o bien en aplicaciones de la industria biomédica.
Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-3564XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 102 fps |
Resolución (h x v) | 1920 x 1200 |
Superficie optica | 5,760 mm x 3,600 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,00 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | AR0234 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|