La cámara industrial compacta U3-38L0XCP Rev.1.2 está equipada con el sensor Rolling Shutter IMX412 de Sony (4056 x 3040 px, tamaño de píxel de 1,55 µm, tamaño del sensor de 1/2"). El sensor CMOS de 12,33 Mpx de la gama Starvis de Sony ofrece datos de alta resolución para las evaluaciones de imagen más exigentes y alcanza los 18,0 fps.
Ha optado por un modelo con resolución 4K muy adecuado para una amplia gama de tareas de visualización.
Con su práctica carcasa integral de metal, su tamaño compacto y a su conector USB Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.
Gracias a la interfaz USB3 Vision, la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XCP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 18,0 fps |
Resolución (h x v) | 4056 x 3040 |
Superficie optica | 6,287 mm x 4,712 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 12,33 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,55 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX412 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps