GV-50C0FA Rev.1.2

GV-50C0FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX392
    1/2" CMOS
  • 52,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial GV-50C0FA Rev.1.2 con interfaz GigE y sensor CMOS global shutter de alta sensibilidad a la luz IMX392, de la serie Sony Pregius de segunda generación, ofrece una resolución de 2,35 Mpx (1936 x 1216 px, tamaño de píxel 3,45µm). Con hasta 52,0 fps y Full HD, es perfecta para aplicaciones de alta velocidad, como la automatización o el control de calidad. Además el sensor es la solución ideal para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.

La GV-50C0FA Rev.1.2 es una cámara industrial todoterreno de la categoría de 2 MP global shutter que ofrece una calidad de imagen excepcional gracias a su alta sensibilidad, a su elevado rango dinámico y a su bajo nivel de ruido. Estas propiedades la convierte en una cámara ideal para cualquier aplicación. La cámara está disponible en versión color y monocromo. El formato reducido del sensor con una diagonal de 7,9 mm permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.

Esta robusta cámara CMOS cuenta con la clase de protección IP65/67 y es, por consiguiente, resistente a la suciedad, al polvo y a las salpicaduras de agua. Además, está protegida eficazmente de los factores externos gracias a los accesorios adaptados, como los tubos de objetivo y los cables compatibles con la cadena portacables.

Número de artículo
  • GV-50C0FA-C-HQ Rev.1.2: AB13493
  • GV-50C0FA-M-GL Rev.1.2: AB13494
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 52,0 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1216
Superficie optica 6,679 mm x 4,195 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,35 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP65/67
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX392
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!