GV-5992SE Rev.4.2

GV-5992SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 5,5 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

¡Menuda cámara! Con el IMX541 la cámara industrial 20,36 Mpx (4512 x 4512 px) GV-5992SE Rev.4.2 incorpora un sensor de altas prestaciones y máxima resolución de la serie Pregius S, la cuarta generación de potentes sensores de imagen CMOS de Sony. Entre otras ventajas destacadas, compatibiliza por primera vez la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") con los sensores global shutter. Con ello, el tamaño de píxel se reduce (2,74 µm) y la resolución aumenta, con una eficiencia cuántica y una sensibilidad muy mejoradas. Esto permite a la cámara ofrecer una extraordinaria calidad de imagen y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico y el control del tráfico.

Este sensor CMOS 1.1" de gran formato está disponible en los modelos uEye SE tanto en versión carcasa como board level. Con ello, las cámaras industriales compactas son la alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero de gran formato, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. En el caso de los modelos uEye SE se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes. Las cámaras ofrecen frecuencias de imagen de 5,5 fps y presentan una excelente compatibilidad gracias a la interfaz GigE Vision. La cámara GV-5992SE Rev.4.2 está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • GV-5992SE-C Rev.4.2: AB13263
  • GV-5992SE-M Rev.4.2: AB13262
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 5,5 fps
Resolución (h x v) 4512 x 4512
Superficie optica 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 20,36 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX541
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!