GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 78,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Ciclo de vida El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. 🛈 Ciclo de vida A la hora de elegir la cámara industrial más adecuada es importante tener información sobre su disponibilidad a largo plazo. Nuestro buscador de cámaras le indica el ciclo de vida de cada modelo de cámara para que pueda tener en cuenta este dato tan importante en su elección. En este sentido distinguimos entre los siguientes estados: En desarrollo El modelo todavía no ha entrado en la producción en serie, pero está previsto que lo haga en breve. En producción El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. No recomendado para nuevos diseños No se recomienda utilizar este modelo para desarrollar o diseñar nuevas aplicaciones. Le recomendamos que busque modelos más actuales que tengan el estado En producción"." Descatalogado Este modelo ha sido descatalogado. Puede proveerse del stock necesario antes de que finalice el plazo para realizar el último pedido. Véase Productos discontinuados. Para cualquier consulta o pregunta póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Variantes
Quantity
 
 

La GV-5042SE Rev.4.2 monta el sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony y ofrece una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 píxeles) con una tamaño de píxel de 3,45 µm. A máxima resolución, el sensor ofrece una frecuencia de imagen de 78 fps y proporciona una excelente calidad de imagen incluso en sistemas de visión con movimiento y en condiciones con poca luz.

Gracias a estas propiedades, es idóneo para aplicaciones de visión artificial tales como la inspección de superficies y también para la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.

La cámara board level GV-5042SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-5042SE-M Rev.4.2: AB12686
  • GV-5042SE-C Rev.4.2: AB12685
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 78,0 fps
Resolución (h x v) 1456 x 1088
Superficie optica 5,023 mm x 3,754 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,58 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX273
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!