La GV-5040SE Rev.4.2 monta el sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony y ofrece una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 píxeles) con una tamaño de píxel de 3,45 µm. A máxima resolución, el sensor ofrece una frecuencia de imagen de 78 fps y proporciona una excelente calidad de imagen incluso en sistemas de visión con movimiento y en condiciones con poca luz.
Gracias a estas propiedades, es idóneo para aplicaciones de visión artificial tales como la inspección de superficies y también para la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 78,0 fps |
Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
Superficie optica | 5,023 mm x 3,754 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,58 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX273 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora