Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara CMOS GigE UI-5880FA Rev.1.2, que incorpora el sensor CMOS de 1/1.8" rolling shutter IMX178 de Sony, ofrece una alta resolución de 6,4 MP (3088 x 2076 px, relación de aspecto de 3:2) y resulta idónea para tareas de visualización microscópicas o como opción asequible para sistemas inteligentes de vigilancia de tráfico (ITS). El sensor de la serie STARVIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") es uno de los sensores con mayor sensibilidad lumínica que, con su baja corriente residual, se acerca al rango SCMOS (Scientific CMOS). Tolera exposiciones de hasta 120 segundos y ofrece unos resultados impresionantes incluso con una luz de estrellas muy tenue.
En combinación con nuestras cámaras industriales GigE, el sensor IMX178 de Sony ofrece frecuencias de imagen de hasta 18 fps a una resolución completa. Gracias a que el sensor tiene un tamaño de 1/1.8", se puede elegir entre una gran variedad de objetivos con montura C para la cámara GigE UI-5880FA Rev.1.2.
En la UI-5880FA Rev.1.2 hay además 2 GPIO (General Purpose I/O) adicionales disponibles. La alimentación eléctrica se produce a través de un conector redondo M12 con rosca, estanco al polvo y protegido contra salpicaduras de agua.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 17,0 fps |
Resolución (h x v) | 3088 x 2076 |
Superficie optica | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 6,41 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,40 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX178 |
Hoja de datos |
Características
Certificaciones
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora