El sensor IMX290 de la serie STARVIS de Sony, extremadamente rápido y con una excelente relación calidad/precio, está ahora disponible en nuestra cámara industrial GigE Vision GV-5862SE Rev.4.2. Esta cámara CMOS convence por su calidad de imagen excepcional y una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Ofrece la apreciada resolución Full HD para aplicaciones de visualización, exposición larga (120 segundos) y una sensibilidad IR muy alta.
El pequeño formato óptico de 1/2.8" del sensor es ideal para objetivos económicos.
La cámara board level GV-5862SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 56,0 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,12 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,90 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX290 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora