GV-5861SE Rev.4.2

GV-5861SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 56,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

El sensor IMX290 de la serie STARVIS de Sony, extremadamente rápido y con una excelente relación calidad/precio, está ahora disponible en nuestra cámara industrial GigE Vision GV-5861SE Rev.4.2. Esta cámara CMOS convence por su calidad de imagen excepcional y una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Ofrece la apreciada resolución Full HD para aplicaciones de visualización, exposición larga (120 segundos) y una sensibilidad IR muy alta.

El pequeño formato óptico de 1/2.8" del sensor es ideal para objetivos económicos.

La cámara board level GV-5861SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-5861SE-C-HQ Rev.4.2: AB12566
  • GV-5861SE-M-GL Rev.4.2: AB12567
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 56,0 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 2,12 Mpx
Tamaño de píxel 2,90 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX290
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!