GV-5202SE Rev.4.2

GV-5202SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4096 x 3000
    12,29 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 10,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial GigE GV-5202SE Rev.4.2 con sensor CMOS IMX304 de 1.1" captura imágenes extraordinariamente nítidas y sin ruido, con una resolución de 4096 x 3000 píxeles. El sensor global shutter de Sony, perteneciente a la segunda generación optimizada de la serie Pregius, posee un increíble rango dinámico y una sensibilidad muy elevada, por lo que resulta especialmente idóneo para su uso en el campo de la medicina o la medición, y también en tareas de vigilancia del tráfico.

La cámara board level GV-5202SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-5202SE-C Rev.4.2: AB12287
  • GV-5202SE-M Rev.4.2: AB12288
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 10,0 fps
Resolución (h x v) 4096 x 3000
Superficie optica 14,131 mm x 10,350 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 12,29 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX304
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!