UI-5282SE Rev. 4.2

UI-5282SE Rev. 4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2456 x 2054
    5,04 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 22,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial UI-5282SE GigE, que incorpora el sensor CMOS compacto de 2/3" global shutter IMX264 de Sony, destaca por una calidad de imagen y una sensibilidad lumínica excelentes y por un rango dinámico extraordinariamente alto. Esta cámara CMOS proporciona imágenes de 5 MP prácticamente libres de ruido y con un buen contraste, en formato 5:4 y con 22,0 fps en aplicaciones con condiciones de luz variables y también en microscopía.

Entre las funciones especiales que ofrece la combinación con el lDS Software Suite se encuentran una exposición larga de 30 segundos y el modo de barrido lineal.

La cámara board level UI-5282SE sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5282SE-M Rev.4.2: AB12136
  • UI-5282SE-C Rev.4.2: AB12135
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 22,0 fps
Resolución (h x v) 2456 x 2054
Superficie optica 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX264
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!