Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial UI-5271SE GigE, con el sensor de 1/1.8“ global shutter IMX265 de Sony, ofrece una resolución de 3,2 MP (2056 x 1542 píxeles) y una frecuencia de imagen de 38 fps mediante la interfaz GigE. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
Entre las funciones especiales que ofrece la combinación con el lDS Software Suite se encuentran una exposición larga de 30 segundos y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.
La cámara board level UI-5271SE con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 36,0 fps |
Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
Superficie optica | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,17 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX265 |
Hoja de datos |