UI-5131SE Rev.4.2

UI-5131SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 800 x 600
    0,48 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 205,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial GigE UI-5131SE, que incorpora el rápido sensor SVGA global shutter PHYTON 500 de onsemi, está disponible en versión monocromática o a color. Ha sido diseñada para ofrecer la máxima velocidad: se puede lograr una velocidad de lectura de la imagen más elevada con lectura horizontal y vertical. La UI-5131SE está pensada para aplicaciones clásicas de visión artificial y tareas de inspección.

La corrección de FPN (Fixed Pattern Noise) implementada por IDS garantiza una imagen sin franjas de calidad mejorada.

La cámara board level UI-5131SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5131SE-M-GL Rev.4.2: AB12122
  • UI-5131SE-C-HQ Rev.4.2: AB12121
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 205 fps
Resolución (h x v) 800 x 600
Superficie optica 3,840 mm x 2,880 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.6"
Resolución 0,48 Mpx
Tamaño de píxel 4,80 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor PYTHON 500
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!