La cámara GigE Vision GV-5260CP Rev.2.2 está equipada con un sensor CMOS Sony IMX249 de 2,3 megapíxeles y excelente relación calidad/precio que establece nuevos estándares en términos de sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color. La cámara industrial GigE proporciona una excelente calidad de imagen con un un nivel de ruido extraordinariamente bajo a frecuencias de imagen de hasta 46 fps (ultra alta resolución: 1920 x 1200 px).
Este sensor es la solución ideal para aplicaciones que exigen una calidad de imagen perfecta incluso en condiciones de baja intensidad lumínica, por ejemplo en sistemas inteligentes de tráfico (ITS) y en sistemas de aseguramiento de la calidad.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 46,0 fps |
Resolución (h x v) | 1920 x 1200 |
Superficie optica | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.2" |
Resolución | 2,30 Mpx |
Tamaño de píxel | 5,86 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX249 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral