UI-5260SE Rev.4.2

UI-5260SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 47,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial Gigabit Ethernet UI-5260SE Rev.4.2 con el sensor CMOS IMX249 de 2,35 megapíxeles fabricado por Sony ofrece los formatos habituales de 4:3 y 16:9. Entrega 47 imágenes por segundo a una resolución completa de 1936 x 1216 píxeles, por lo que abarca todo el ancho de banda GigE. Con un rango dinámico extraordinariamente alto y una relación señal-ruido excelente, ofrece imágenes con buen contraste y un mínimo nivel de ruido incluso con condiciones lumínicas desfavorables o variables.

Las funciones especiales, por ejemplo la exposición larga (30 segundos) o un modo de barrido lineal implementado por IDS, amplían el espectro de aplicaciones en el ámbito de la automatización industrial.

La cámara UI-5260SE Rev.4.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Número de artículo
  • UI-5260SE-C-HQ Rev.4.2: AB10997
  • UI-5260SE-M-GL Rev.4.2: AB10998
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 47,0 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1216
Superficie optica 11,345 mm x 7,126 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 2,35 Mpx
Tamaño de píxel 5,86 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX249
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!