2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45

2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45
Consultar precio
 
 
  • Fabricante: IOI
  • Interfaz: 4 x PCI Express x4, Gen 2
  • Chipset: Realtek 8125B
  • Conexiones: 4 x 2,5 Gigabit LAN con PoE+ RJ45, 1 conexión de alimentación SATA de 4 pins
  • Tasa de transferencia de datos: Fast Ethernet hasta 100 Mbps, Gigabit Ethernet hasta 1 Gbps, NBASE-T con hasta 2,5 Gbps
  • Sistema operativo: Kernel Linux 3.x, Windows 7/8/10
  • Sistemas de hardware: 2,5Gigabit Ethernet
  • Soporta jumbo frames de hasta 16 KB
  • Soporta IEEE 802.3at
  • Incluye: Tarjeta PCI Express, CD de controladores, instrucciones de uso
Número de artículo
  • 2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45: 1008687
 
 
It's so easy!