La cámara de 13 MP uEye+ XC con autofoco es tan fácil de usar como una webcam. A diferencia de los productos orientados al mercado de consumo, se ha desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones industriales y ofrece imágenes y vídeos nítidos incluso en condiciones lumínicas variables. La gran variedad de funciones que incorpora esta cámara industrial, como el zoom digital de 24 aumentos, el balance automático de blancos o la corrección del color, proporcionan el máximo grado de detalle. Esto la hace especialmente idónea para sistemas de quiosco, control de calidad, automatización de la logística y tecnología médica. Con el kit inicial uEye XC recibirá un paquete completo con el que podrá evaluar y utilizar toda la gama de funciones. No sólo contiene la cámara, el trípode y el cable, sino también un objetivo macro. Gracias a él la cámara, que además incorpora el sensor de color Rolling Shutter AR1335 de onsemi, también es adecuada para aplicaciones exigentes a distancias muy cortas, dado que puede acortar fácilmente la distancia mínima posible del objeto y ampliar de ese modo el abanico de aplicaciones.
En lo que al software se refiere, es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo SDK IDS peak.
El set inicial incluye los siguientes productos:- USB3 uEye+ XC cámara
- USB3 cable estándar, A/Micro-B, 1,5 m
- Adaptador de trípode
- Objetivo macro accesorio
- Destornillador de 8 caras
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XC |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 20,0 fps |
Resolución (h x v) | 4200 x 3120 |
Superficie optica | 4,620 mm x 3,432 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3.2" |
Resolución | 13,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,10 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | AR1335 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps