U3-3271LE VU AF Rev.1.2

U3-3271LE VU AF Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2064 x 1544
    3,19 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

El sensor Sony Pregius IMX265 es junto con su hermano mayor IMX252 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3271LE VU AF Rev.1.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,19 Mpx (2064 x 1544 px) con una frecuencia de imagen de 58,0 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.

Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones. La cámara U3-3271LE VU AF Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color. Los objetivos con lente líquida compatibles se ofrecen por separado. Estas cámaras permiten una captura excelente de la imagen incluso con distancias variables de los objetos, dado que el usuario puede regular el enfoque cómodamente con el software.

Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.

Número de artículo
  • U3-3271LE-M-GL-VU-AF Rev.1.2: 1008151
  • U3-3271LE-C-HQ-VU-AF Rev.1.2: 1008150
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 58,0 fps
Resolución (h x v) 2064 x 1544
Superficie optica 7,121 mm x 5,327 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,19 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX265
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!