U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2062
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

El Global Shutter IMX568 de la cuarta generación de sensores Sony Pregius se caracteriza por su alta sensibilidad, su bajo nivel de ruido y su excelente rango dinámico. Esto permite a la cámara uEye+ XCP de 5,10 Mpx (2472 x 2062 px, 49,0 fps, tamaño de píxel de 2,74 µm) ofrecer una extraordinaria calidad de imagen y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico y el control del tráfico.

El sensor está disponible en versión color y monocromo. Gracias a la interfaz USB3 Vision, la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

Número de artículo
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
Familia de cámaras XCP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 49,0 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2062
Superficie optica 6,773 mm x 5,650 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX568
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.21 3.21

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!