U3-3864LE AF Rev.1.2

U3-3864LE AF Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Con una excelente relación calidad/precio y una gran rapidez, el sensor rolling shutter IMX290 de la serie STAR4VIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") convence además por su calidad de imagen excepcional con una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano convierte a la cámara industrial USB3 Vision U3-3864LE AF Rev.1.2 en una atractiva alternativa a las cámaras NIR específicas, y lo hace con una frecuencia de imagen de hasta 135 fps a 2,12 Mpx (1936 x 1096). Además, su formato reducido de 1/3" permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.

La cámara U3-3864LE AF Rev.1.2 es una solución compacta y versátil dentro de la categoría de cámaras industriales rolling shutter 2 MP.

Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones.

La cámara U3-3864LE AF Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Número de artículo
  • U3-3864LE-C-HQ-AF Rev.1.2: 1008104
  • U3-3864LE-M-GL-AF Rev.1.2: 1008105
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 135 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 2,12 Mpx
Tamaño de píxel 2,90 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX290
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conexión del objetivo: montura CS
Conexión del objetivo: montura C/CS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!