Con una excelente relación calidad/precio y una gran rapidez, el sensor rolling shutter IMX290 de la serie STAR4VIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") convence además por su calidad de imagen excepcional con una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano convierte a la cámara industrial USB3 Vision U3-3861LE AF Rev.1.2 en una atractiva alternativa a las cámaras NIR específicas, y lo hace con una frecuencia de imagen de hasta 135 fps a 2,12 Mpx (1936 x 1096). Además, su formato reducido de 1/3" permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.
La cámara U3-3861LE AF Rev.1.2 es una solución compacta y versátil dentro de la categoría de cámaras industriales rolling shutter 2 MP.
Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones.
La cámara U3-3861LE AF Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Los objetivos con lente líquida compatibles se ofrecen por separado. Estas cámaras permiten una captura excelente de la imagen incluso con distancias variables de los objetos, dado que el usuario puede regular el enfoque cómodamente con el software.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | LE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,12 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,90 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX290 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps