¡Menuda cámara! Con el IMX541, la cámara industrial U3-3991SE Rev.1.2 de 20,36 Mpx cuenta con un sensor de altas prestaciones y máxima resolución de la serie Pregius S, la cuarta generación de potentes sensores de imagen CMOS de Sony. Entre otras ventajas destacadas, hace compatible por primera vez la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") con los sensores global shutter. Con ello, el tamaño de píxel se reduce (2,74 µm) y la resolución aumenta, con una eficiencia cuántica y una sensibilidad muy mejoradas. Esto permite a la cámara ofrecer una extraordinaria calidad de imagen con frecuencias de imagen rápidas de 19,0 fps y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico y el control del tráfico.
El sensor CMOS 1.1" de gran formato está disponible en los modelos uEye SE tanto en versión carcasa como board level. Con ello, las cámaras industriales de diseño compacto se erigen en alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero de gran formato, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F.
En el caso de los modelos uEye SE se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes. Gracias a la interfaz USB3 Vision las cámaras presentan una excelente compatibilidad.
La cámara board level U3-3991SE Rev.1.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.17746.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 19,0 fps |
Resolución (h x v) | 4512 x 4512 |
Superficie optica | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 20,36 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX541 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora