Imágenes de ultra alta resolución con bajo nivel de ruido para registrar hasta el más mínimo detalle: el sensor CMOS rolling shutter IMX183 de alta sensibilidad lumínica de la serie STARVIS de Sony ofrece una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz gracias a la tecnología BSI ("back-side-illumination"). Con una resolución de 20,44 Mpx (5536 x 3692) y píxeles de 2,4 µm puede ofrecer unos fantásticos 19,5 fps en la cámara industrial USB3 Vision U3-3800SE Rev.1.2.
Por consiguiente esta cámara es perfecta para análisis complejos de imágenes en aplicaciones como la inspección de superficies y de pantallas, la tecnología médica o la vigilancia del tráfico.
La cámara U3-3800SE Rev.1.2 está disponible en versión color y monocromo.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.17746.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 19,5 fps |
Resolución (h x v) | 5536 x 3692 |
Superficie optica | 13,286 mm x 8,861 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 20,44 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,40 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX183 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps