Permite obtener una calidad de imagen extraordinaria también con poca luz o en capturas de objetos que se mueven rápidamente: El económico sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony destaca especialmente por su calidad de imagen, su alta sensibilidad y su alto rango dinámico. Con una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 px) y píxeles de 3,45 µm puede ofrecer unos fantásticos 251 fps en la cámara industrial USB3 Vision U3-3040SE Rev.1.2. Gracias a estas propiedades, la cámara es idónea para aplicaciones de visión artificial con un alto nivel de costes y exigencia tales como la inspección de superficies o la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.
Las funciones especiales como la exposición larga de hasta 30,0 s o el modo de barrido lineal para uso de la cámara industrial como cámara lineal amplían el número de aplicaciones posibles.
La cámara U3-3040SE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 251 fps |
Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
Superficie optica | 5,032 mm x 3,754 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,58 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX273 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|