U3-3890SE Rev.1.2

U3-3890SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.8" CMOS
  • 33,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara U3-3890SE Rev.1.2 cuenta con el sensor CMOS rolling shutter IMX226. El sensor de 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, tamaño de píxel de 1,85 µm) de la serie STARVIS de Sony destaca por su extraordinaria sensibilidad a la luz y por su bajo nivel de ruido. A máxima resolución ofrece una frecuencia de imagen de 33,0 fps.

La tecnología BSI del sensor ("back side illumination") hace que la cámara esté predestinada para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.

También ofrece excelentes resultados en ámbitos como la vigilancia del tráfico, la microscopía y el control de calidad. Además, su tamaño de 1/1,7“ permite disponer de un amplio abanico de objetivos económicos.

Esta cámara de visión artificial USB3 es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.17746.

Número de artículo
  • U3-3890SE-C-HQ Rev.1.2: AB12786
  • U3-3890SE-M-GL Rev.1.2: AB12789
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 33,0 fps
Resolución (h x v) 4000 x 3000
Superficie optica 7,400 mm x 5,550 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 12,00 Mpx
Tamaño de píxel 1,85 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX226
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Color binning on monochrome sensor may cause image artifacts.
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!