La cámara U3-3890SE Rev.1.2 cuenta con el sensor CMOS rolling shutter IMX226. El sensor de 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, tamaño de píxel de 1,85 µm) de la serie STARVIS de Sony destaca por su extraordinaria sensibilidad a la luz y por su bajo nivel de ruido. A máxima resolución ofrece una frecuencia de imagen de 33,0 fps.
La tecnología BSI del sensor ("back side illumination") hace que la cámara esté predestinada para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.
También ofrece excelentes resultados en ámbitos como la vigilancia del tráfico, la microscopía y el control de calidad. Además, su tamaño de 1/1,7“ permite disponer de un amplio abanico de objetivos económicos.
Esta cámara de visión artificial USB3 es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.17746.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 33,0 fps |
Resolución (h x v) | 4000 x 3000 |
Superficie optica | 7,400 mm x 5,550 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 12,00 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,85 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX226 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps