U3-3002SE Rev.1.2

U3-3002SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4096 x 3000
    12,29 Mpx
  • Sony IMX253
    1.1" CMOS
  • 32,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Menuda cámara! La cámara industrial USB3 Vision U3-3002SE Rev.1.2, que incorpora el sensor CMOS de gran formato 1.1" IMX253, ofrece 32,0 fps claras, sin ruido y con una nitidez insuperable a través de la interfaz USB a máxima resolución (12,29 Mpx, 4096 x 3000 px). Satisface los requisitos más estrictos en cuanto a resolución, velocidad y calidad de imagen, y sorprende por sus valores técnicos, por ejemplo su sensibilidad (eficiencia cuántica QE @ 533 nm = 61 %). La cámara U3-3002SE Rev.1.2 es especialmente indicada para aplicaciones clásicas de visión artificial que requieren la captura de objetos en rápido movimiento, y también en microscopía, donde se necesita una alta sensibilidad. Gracias al ruido oscuro extremadamente bajo, también es adecuada para aplicaciones de biología.

Las características especiales que incorporan habitualmente las cámaras IDS, como por ejemplo la exposición larga de hasta 44,0 s o el modo de barrido lineal para uso de la cámara industrial como cámara lineal, amplían el número de aplicaciones posibles.

La cámara board level U3-3002SE Rev.1.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3002SE-C Rev.1.2: AB12371
  • U3-3002SE-M Rev.1.2: AB12372
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 32,0 fps
Resolución (h x v) 4096 x 3000
Superficie optica 14,131 mm x 10,350 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 12,29 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX253
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!