¡Menuda cámara! La cámara industrial USB3 Vision U3-3201SE Rev.1.2, que incorpora el sensor CMOS de gran formato 1.1" IMX304, ofrece 24,0 fps claras, sin ruido y con una nitidez insuperable a través de la interfaz USB a máxima resolución (12,29 Mpx, 4096 x 3000 px). Satisface los requisitos más estrictos en cuanto a resolución, velocidad y calidad de imagen, y sorprende por sus valores técnicos, por ejemplo su sensibilidad (eficiencia cuántica QE @ 533 nm = 61 %). La cámara U3-3201SE Rev.1.2 es especialmente indicada para aplicaciones clásicas de visión artificial que requieren la captura de objetos en rápido movimiento, y también en microscopía, donde se necesita una alta sensibilidad. Gracias al ruido oscuro extremadamente bajo, también es adecuada para aplicaciones de biología.
Las características especiales que incorporan habitualmente las cámaras IDS, como por ejemplo la exposición larga de hasta 60,0 s o el modo de barrido lineal para uso de la cámara industrial como cámara lineal, amplían el número de aplicaciones posibles.
La cámara board level U3-3201SE Rev.1.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 24,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 3000 |
Superficie optica | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 12,29 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX304 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora