La cámara industrial USB3 Vision U3-3092SE Rev.1.2 que integra un sensor CMOS global shutter IMX255 de Sony cumple todos los requisitos para el uso industrial: alta resolución, alta frecuencia de imagen y ausencia de ruido en la reproducción de imágenes. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Con una sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano, esta cámara ofrece una amplia variedad de aplicaciones con una resolución de 8,85 Mpx (4096 x 2160 px) a 45,0 fps.
La excelente resolución combinada con un alto rango dinámico, con una exposición larga de hasta 90,0 s y con el modo de barrido lineal hacen de la U3-3092SE Rev.1.2 una solución sumamente versátil para el procesamiento industrial de imágenes.
La cámara board level U3-3092SE Rev.1.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 45,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 2160 |
Superficie optica | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 8,85 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX255 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps