U3-3140CP Rev. 2.2

U3-3140CP Rev. 2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 169,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara U3-3140CP Rev. 2.2 con sensor CMOS global shutter de 1/2" PYTHON 1300 de onsemi le ofrece la máxima flexibilidad para su aplicación. Con 169 fps a máxima resolución (1280 x 1024 px) en modo libre o de disparo, el sensor ofrece imágenes para aplicaciones clásicas de visión artificial e inspección, entre otras.

Gracias a la exclusiva función AOI del sensor (lectura horizontal y vertical), la cámara industrial 1,31 Mpx USB3 uEye+ CP alcanza frecuencias de imagen extremadamente altas. Disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • U3-3140CP-C-HQ Rev.2.2: 1008061
  • U3-3140CP-M-GL Rev.2.2: 1008062
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 169 fps
Resolución (h x v) 1280 x 1024
Superficie optica 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2"
Resolución 1,31 Mpx
Tamaño de píxel 4,80 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor PYTHON 1300
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!