U3-3886LE Rev.1.2

U3-3886LE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 54,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial USB3 Vision U3-3886LE Rev.1.2, que incorpora el sensor CMOS rolling shutter IMX178 de Sony, ofrece una alta resolución de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px) y resulta idónea para tareas de visualización microscópicas o como opción asequible para sistemas inteligentes de vigilancia de tráfico (ITS). El sensor de la serie STARVIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") es uno de los sensores con mayor sensibilidad lumínica que, con su baja corriente residual, se acerca al rango SCMOS (Scientific CMOS). Proporciona unos resultados extraordinarios incluso en condiciones lumínicas muy desfavorables, y está disponible en versión monocromo o color. En combinación con nuestras cámaras industriales USB3 Vision, el sensor IMX178 de Sony ofrece frecuencias de imagen de hasta 54,0 fps a una resolución completa. Gracias a que el sensor tiene un tamaño de 1/1.8", se puede elegir entre una gran variedad de objetivos con montura C para la cámara U3-3886LE Rev.1.2.

Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones.

La cámara U3-3886LE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Esta versión permite utilizar objetivos de tipo S-Mount (M12) de tamaño y precio muy reducido.

Número de artículo
  • U3-3886LE-C-HQ Rev.1.2: AB03474
  • U3-3886LE-M-GL Rev.1.2: AB03475
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 54,0 fps
Resolución (h x v) 3088 x 2076
Superficie optica 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 6,41 Mpx
Tamaño de píxel 2,40 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX178
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!