El sensor Sony Pregius IMX265 es junto con su hermano mayor IMX252 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3270LE Rev.1.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,19 Mpx (2064 x 1544 px) con una frecuencia de imagen de 58,0 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones.
La cámara U3-3270LE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | LE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 58,0 fps |
Resolución (h x v) | 2064 x 1544 |
Superficie optica | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,19 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX265 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conexión del objetivo: montura CS
Conexión del objetivo: montura C/CS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA