10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45

10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
Consultar precio
 
 
  • Fabricante: IOI
  • Interfaz: 1 x PCI Express x4, V3.0
  • Chipset: Aquantia AQC107
  • Conexiones: 1 x 10 Gigabit LAN con PoE+ RJ45 y base con conexión de tornillo, 1 conexión de alimentación SATA de 15 pins
  • Tasa de transferencia de datos: Fast Ethernet hasta 100 Mbps, Gigabit Ethernet hasta 1 Gbps, NBASE-T (borrador) con hasta 2,5 Gbps y 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet
  • Sistema operativo: Kernel Linux 3.12 o superior, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • Sistemas de hardware: 10Gigabit Ethernet
  • Soporta jumbo frames de hasta 16 KB
  • Soporta IEEE 802.3at
  • Incluye: Tarjeta PCI Express, CD de controladores, instrucciones de uso
Número de artículo
  • 10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45: AL00098
 
 
It's so easy!