La cámara industrial 10GigE Vision GV-7080WP con sensor CMOS IMX250 de Sony no solo ofrece el mejor rendimiento en cuanto a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color, sino también en términos de velocidad. En comparación con las cámaras 1GigE, el modelo uEye Warp10 multiplica hasta por 10 el ancho de banda de transmisión.
El sensor global shutter de la serie Pregius destaca por su frecuencia de imagen de 104 fps y una elevada resolución de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px), lo cual permite trabajar con condiciones lumínicas adversas y velocidades de ciclo elevadas. Esta cámara industrial proporciona una calidad de imagen extraordinaria en una gran variedad de aplicaciones industriales con un nivel de ruido extremadamente bajo.
La GV-7080WP está disponible con montura C y en versión monocromo o color.
Para este modelo se recomienda utilizar IDS peak 2.1 o superior.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | Warp10 |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 104 fps |
Resolución (h x v) | 2448 x 2048 |
Superficie optica | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 5,01 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX250 |
Hoja de datos |